Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
TRSASB, TRSASG - Guarnizioni di finitura in gomma siliconica TRSA
Lista materiale
TRSASB3.2-L1
PN
Cod. comp.
TRSASB3.2-L1
TP
Selezione tipo
TRSASB, TRSASG
TS
Selezione tipo
MATB
Materiale del corpo
Gomma siliconica
MATR
Materiale della parte in gomma
Gomma siliconica
MATC
Materiale inserto
EN 1.0330 equivalente
COLOR
Colore
Nero
T
3.2 mm
L
L - Incrementi di 1m
m
A
9.6 mm
B
13.2 mm
C
24 mm
W
4.6 mm
D
10 mm
TT
t
1.2 mm
MBR1
Raggio di curvatura minimo direzione 1
95 mm
MBR2
Raggio di curvatura minimo direzione 2
170 mm
MBR3
Raggio di curvatura minimo direzione 3
50 mm
PT
Spessore piastra (Gamma di T)
1.0~3.2 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD