Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
TRSASB, TRSASG - Joints de garniture en caoutchouc de silicone TRSA
Nomenclature
TRSASB3.2-L1
PN
Réf. pièce
TRSASB3.2-L1
TP
Type sélectionnable
TRSASB, TRSASG
TS
Type sélectionnable
MATB
Matériau du corps
Caoutchouc de silicone
MATR
Matériau des pièces en caoutchouc
Caoutchouc de silicone
MATC
Matériau de la tige centrale
EN 1.0330 l'équivalent
COLOR
Couleur
Noir
T
3.2 mm
L
L Incrément de 1m
m
A
9.6 mm
B
13.2 mm
C
24 mm
W
4.6 mm
D
10 mm
TT
t
1.2 mm
MBR1
Rayon de pliage min., sens 1
95 mm
MBR2
Rayon de pliage min., sens 2
170 mm
MBR3
Rayon de pliage min., sens 3
50 mm
PT
Epaisseur de plaque (plage de T)
1.0~3.2 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés