Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
TRSBSB, TRSBSG - Trim Seals Silicon Rubber TRSB
Bill of material
TRSBSB3.2-L1
PN
Part No.
TRSBSB3.2-L1
TP
Type Selection
TRSBSB, TRSBSG
TS
Type Selection
MATB
Material of Body
Silicon Rubber
MATR
Material of Rubber Part
Silicon Rubber
MATC
Material of Core Rod
Low Carbon SteelC
COLOR
Color
Black
T
3.2 mm
L
L 1m Increment
m
A
9.6 mm
B
13.2 mm
C
20 mm
W
4.6 mm
D
10.4 mm
TT
t
1.2 mm
MBR1
Min. Bending Radius Direction 1
50 mm
MBR2
Min. Bending Radius Direction 2
50 mm
PT
Plate Thickness (Range of T)
1.0~3.2 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD