Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
TRSCSB, TRSCSG - トリムシールーシリコンゴムTRSC
部品表
TRSCSB3.2-L1
PN
型番
TRSCSB3.2-L1
TP
タイプ選択
TRSCSB, TRSCSG
TS
タイプ選択
MATB
本体材質
シリコンゴム
MATR
材質 ラバー部
シリコンゴム
MATC
芯金部材質
SPCC
COLOR
T
3.2 mm
L
L 指定1[メートル]単位
m
A
9.6 mm
B
12 mm
C
18.5 mm
W
4.6 mm
D
6.5 mm
TT
t
1.2 mm
MBR1
曲げ方向 1
50 mm
MBR2
曲げ方向 2
90 mm
MBR3
曲げ方向 3
35 mm
PT
プレート厚さ (Tの範囲)
1.0~3.2 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)