Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TRSCSB, TRSCSG - Kantenschutzprofile, Silikongummi, TRSC
Stückliste
TRSCSB3.2-L1
PN
Teile-Nr.
TRSCSB3.2-L1
TP
Ausführung auswählen
TRSCSB, TRSCSG
TS
Ausführung auswählen
MATB
Werkstoff Grundkörper
Silikonkautschuk
MATR
Werkstoff Gummiteil
Silikonkautschuk
MATC
Werkstoff Metallkern
EN 1.0330 Äquivalent
COLOR
Farbe
Schwarz
T
3.2 mm
L
L 1m-Schritte
m
A
9.6 mm
B
12 mm
C
18.5 mm
W
4.6 mm
D
6.5 mm
TT
t
1.2 mm
MBR1
Min. Biegeradius Richtung 1
50 mm
MBR2
Min. Biegeradius Richtung 2
90 mm
MBR3
Min. Biegeradius Richtung 3
35 mm
PT
Plattendicke (Bereich T)
1.0~3.2 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen