Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
TRU-C23PA-TM - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
TRU-C23PA-TMK-10B
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Sensoren für transparente Objekte
OPR
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichtschranke, transparent
RM
Bereich max.
0...1200 mm
OR
Arbeitsbereich
0...1000 mm
LS
Lichtquelle
Led, UV 275 nm, Risk Group 2
H
Gehäusegröße
20 x 30 (C23) mm
HM
Gehäusematerial
hellschaltend + Stabilitätsalarm
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
I
Schnittstelle
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
2-Wire V
PO
Polarität + Ausgang
SRT
Erfassungsbereich typ. max.
0...1200 mm
SA
Empfindlichkeitseinstellung
SFM
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
TR
Temperaturbereich
-25...+65 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung