Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
True Union Diaphragm Valve Type 14 Electric Actuated Type H - Socket End
Bill of material
AT1H1UESD025
CNSORDERNO
Order number
STD
Standard
NDMM
Nominal diameter
mm
NDINCH
Nominal diameter
Дюйм
MO
Motor Option
MD
d
mm
MD1
d1
mm
ML
l
mm
OT
1/T
mm
L
mm
D1
mm
D2
mm
ML1
l1
mm
H
mm
H1
mm
A
80 mm
A1
130 mm
A2
84 mm
A3
80 mm
E
5 mm
S
mm
S1
mm
S2
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей