T-angle connector clamp TS-B20-B20-40-1-8
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
TS
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/ts/ts.prj},{NB=Winkel-Klemmverbinder TS-B20-B20-40-1-8},{PARTNUMBER=TS-B20-B20-40-1-8},{D11=20},{D22=20},{K1=40},{NDM=4},{NDM3=4.250},{NDM4=4},{K2=42.5},{L1=92},{L2=52.0},{M=60},{K3=36.000},{L1X=92.000},{VERS=1},{M1=45.000},{V1=22.000},{RV=103.850},{R=1.500},{L3=32.000},{X=13.500},{K3X=24.000},{LX=20.000},{SHL=23.000},{SX=8.000},{SX1=4.500},{SV=17.000},{SW1=13.500},{SW1V=8.800},{LL=0.800},{LSC=33.000},{LSC1=8.000},{VSC=13.000},{RSC=0.800},{RCHX=0.400},{RCHY=0.400},{SWSH=6.000},{SWVCH=3.000},{LM=8.000},{LM1=2.000},{VMR=1.500},{VM2=12.000},{LMX=27.200},{VMR2=1.600},{SWM=13.000},{W=3.000},{WL=42.500},{WEIGHT=0.2670},{D1=B20},{D1X=20},{D2=B20},{D3=M4},{D4=M4},{Z1=M8-25},{Z2=M8-25},{L3Z1=-},{L3Z2=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
TS - T-Angle Connector Clamps, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Bill of material
T-angle connector clamp TS-B20-B20-40-1-8
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
TS-B20-B20-40-1-8
TS-B20-B20-40-1-8
D1
Bore
B20
B20
D2
Bore
B20
B20
K1
Clamping length
40
40
mm
K2
Clamping length
42.5
42.5
mm
L1
Length
92
92
mm
L2
52.0
52.0
mm
M
60
60
mm
Z1
Screw location
M8-25
M8-25
Z2
Screw location
M8-25
M8-25
L3Z1
Clamping lever
-
-
mm
L3Z2
Clamping lever
-
-
mm
OB
Finish
blank
blank
WEIGHT
Weight
0.2670
0.2670
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청