Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
TTBU_ _T10 - Cinghie dentate T10 (Passo 10mm)
Lista materiale
TTBU400T10-250
PN
Cod. comp.
MATMB
Materiale corpo principale (1)
Poliuretano
MATCW
Materiale anima (2)
Cavo d'acciaio
OT
Temperatura di esercizio (gradi Celsius)
0-80
BNO
N. cinghia
400T10
BNW
Larghezza nominale cinghia
mm
NT
N. di denti
BC
Lunghezza circonferenza cinghia
400 mm
PITCH
Passo
10 mm
H
4.5 mm
HH
h
2.5 mm
L
3.5 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
120.00 mm
NOTE
Nota
-