Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TTBU_ _T10 - Synchronriemen T10 (Steigung 10mm)
Stückliste
TTBU400T10-250
PN
Teile-Nr.
MATMB
Werkstoff Grundkörper (1)
Polyurethan
MATCW
Werkstoff Zugstrang (2)
Stahlcord
OT
Betriebstemperatur (Grad Celsius)
0-80
BNO
Riemen-Nr.
400T10
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
BC
Riemenumfang
400 mm
PITCH
Abstand
10 mm
H
4.5 mm
HH
h
2.5 mm
L
3.5 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
120.00 mm
NOTE
Hinweis
-