Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
TTBU_ _T5 - タイミングベルト T5 (ピッチ 5mm)
部品表
TTBU185T5-150
PN
型番
MATMB
本体(1)材質
ポリウレタン
MATCW
心線(2)材質
スチールコード
BNO
ベルトNo.
185T5
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BC
ベルト周長
185 mm
P
ピッチ
5 mm
H
2.2 mm
HH
h
1.2 mm
L
1.8 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
62.50 mm
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)