Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
TTBU_ _T5 - Cinghie dentate T5 (Passo 5mm)
Lista materiale
TTBU185T5-150
PN
Cod. comp.
MATMB
Materiale corpo principale (1)
Poliuretano
MATCW
Materiale anima (2)
Cavo d'acciaio
BNO
N. cinghia
185T5
BNW
Larghezza nominale cinghia
mm
NT
N. di denti
BC
Lunghezza circonferenza cinghia
185 mm
P
Passo
5 mm
H
2.2 mm
HH
h
1.2 mm
L
1.8 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
62.50 mm
NOTE
Nota
-
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD