Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TTBU_ _T5 - Synchronriemen T5 (Steigung: 5mm)
Stückliste
TTBU185T5-150
PN
Teile-Nr.
MATMB
Werkstoff Grundkörper (1)
Polyurethan
MATCW
Werkstoff Zugstrang (2)
Stahlcord
BNO
Riemen-Nr.
185T5
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
BC
Riemenumfang
185 mm
P
Abstand
5 mm
H
2.2 mm
HH
h
1.2 mm
L
1.8 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
62.50 mm
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen