Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社椿本チエイン つばきトップチェーン
説明
TTP-21T
部品表
TTP-21T30
CNSORDERNO
オーダー番号
AT
割出歯数
21
ET
作用歯数
10 1/2
DP
ピッチ円直径
129.2 mm
DO
外径
130.0 mm
BS
軸穴形状
D
軸穴寸法
mm
W
キー溝 W
mm
H
キー溝 H
mm
DH
ハブ直径
90 mm
AM
概略質量
0.4 kg
M
材質 本体
強化ポリアミド(外観色:ブラック)
M2
材質 (ボルト/ナット)
ステンレス鋼
BT
ボルトの締付トルク
5.7 (0.58) N/m (kgf/m)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)