目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS TU-S-6X9-A4 Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine HPL Platte Hülse: Edelstahl A4 / AISI 316
SFS
Rainscreen
Application Index
Third level fixing
Blind fasteners
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/third_level_fixing/blind_fastener/tu_s.prj},{NB=SFS TU-S-6X9-A4},{CNSORDERNO=TU-S-6X9-A4},{MATNR=907253},{TYP=TU-S},{KOPF=Hex head},{TEXT1=concealed fastener to fix a hanger to the backside of a HPL panel},{TEXT2=Body: stainless steel A4 / AISI 316 Mandrel: carbon steel (removed completely)},{MAT=A4},{D=6},{L=9},{LEF=5},{SW=8.4},{GW=5.841},{D3=4.630},{P=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TU-S
Bill of material
SFS TU-S-6X9-A4 Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine HPL Platte Hülse: Edelstahl A4 / AISI 316
CNSORDERNO
Beschreibung
TU-S-6X9-A4
TU-S-6X9-A4
TYP
Typ
TU-S
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine HPL Platte
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Hülse: Edelstahl A4 / AISI 316
MAT
Werkstoff
A4
D
Durchmesser
6
mm
L
Länge
9
9
mm
GW
Gewicht
5.841
5.841
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求