카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS TUC-S-W10-6X14-A4 Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine Faserbeton Platte Hülse: Edelstahl A4 / AISI 316
SFS
Rainscreen
Application Index
Third level fixing
Blind fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/third_level_fixing/blind_fastener/tuc_s.prj},{NB=SFS TUC-S-W10-6X14-A4},{CNSORDERNO=TUC-S-W10-6X14-A4},{MATNR=1427694},{TYP=TUC-S},{KOPF=Hex head},{DS=EPDM},{TEXT1=concealed fasteenr to fix a hanger to the backside of a fiber concrete panel},{TEXT2=Body: stainless steel A4 / AISI 316 Mandrel: carbon steel (removed completely)},{TEXT3=-},{TEXT4=washer: EPDM},{MAT=A4},{D=6},{L=14},{LEF=5},{SW=8},{GW=6.261},{D3=4.630},{P=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TUC-S
Bill of material
SFS TUC-S-W10-6X14-A4 Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine Faserbeton Platte Hülse: Edelstahl A4 / AISI 316
CNSORDERNO
Beschreibung
TUC-S-W10-6X14-A4
TYP
Typ
TUC-S
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
EPDM
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine Faserbeton Platte
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Hülse: Edelstahl A4 / AISI 316
TEXT3
Text Line 3 (Product)
-
TEXT4
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: EPDM
MAT
Werkstoff
A4
D
Durchmesser
6
mm
L
Länge
14
mm
GW
Gewicht
6.261
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청