Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TUC-S
Bill of material
SFS TUC-S-W10-6X14-A4 Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine Faserbeton Platte Hülse: Edelstahl A4 / AISI 316
CNSORDERNO
Beschreibung
TUC-S-W10-6X14-A4
TYP
Typ
TUC-S
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
EPDM
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine Faserbeton Platte
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Hülse: Edelstahl A4 / AISI 316
TEXT3
Text Line 3 (Product)
-
TEXT4
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: EPDM
MAT
Werkstoff
A4
D
Durchmesser
6 mm
L
Länge
14 mm
GW
Gewicht
6.261 g