Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Thomson Linear
Descripción
Tuerca roscada, sistema métrico - Husillo de bolas
Lista de materiales
KGM-G-1204-RH-00
PN
Número de pieza
F
Family
Forma de la rosca
DESCRIPTION
Descripción
KGM-G-1204-RH-E-00, Tuerca de bolas únicamente, ZG Style, 12 mm X 4 mm, RH, 0.07 Juego de tuerca, Máximo, Acero, 3.5 kN Carga, Dinámica
BNNSL
Tamaño nominal y avance de la tuerca de bolas
12 mm X 4 mm
DIA
Diámetro
12 mm
LEAD
Avance
4 mm
TD
Dirección de la rosca
RH
PL
Precarga
Con precarga
LOAD
Carga
786 lbf
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD