TUESPB-D5-Z8-J8
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/tues.prj},{NB=TUESPB-D5-Z8-J8},{CT=P},{TS=B(Diamond)},{TS1=B},{D=5.00},{Z=8},{J=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
TUES - Locating pins
BOM
TUESPB-D5-Z8-J8
PN
Part Number
TUESPB-D5-Z8-J8
TUESPB-D5-Z8-J8
BC
Base code
TUES
CT
Coating
P (Plain)
R (DLC rainbow-diamond like carbon)
W (WSR-weld spatter resistant)
P (Plain)
R (DLC rainbow-diamond like carbon)
W (WSR-weld spatter resistant)
TS
Tip shape
B(Diamond)
B(Diamond)
D
D Diameter(0.05mm inc.)
mm
값 입력 D
D Diameter(0.05mm inc.)
mm
cm
inch
ft
확인
Z
Z Length(1mm inc.)
mm
값 입력 Z
Z Length(1mm inc.)
mm
cm
inch
ft
확인
J
J Diameter
8
8
E
E Length-only for diamond
3.35
3.35
mm
M
M Thread
M8x1.25
M8x1.25
C
C Length
20
20
mm
LL
l Length
12
12
mm
DD
d Diameter
0
0
mm
F
F Length
4.3
mm
A
A degree
20.00
deg
K
(K) Length
12.50
12.50
mm
L
(L) Length
32.50
32.50
mm
W
W Diameter
13.00
13.00
mm
P
P Length
11
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청