WEF301405-M12N
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Turcon® Excluder® F
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/turcon_excluder_f/turcon_excluder_f_asmtab.prj},{NB=WEF301405-M12N (0)},{IDNR=},{SNO=3},{DN=140.5},{D3=156.5},{L3=11.5},{D4=142.5},{R1=2.0},{A=5},{NUT=0},{MC=M12},{OM=N},{ORG=145.42 x 5.33},{PPATH=turcon_excluder_f_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 93
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Turcon® Excluder® F - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® and Zurcon® materials
Bill of material
WEF301405-M12N
PARTNO
Part No.
WEF301405
WEF301405
DN
Rod Diameter f8/h9
140.5
140.5
mm
D3
Groove Diameter H9
156.5
156.5
mm
L3
Groove width +0.2/-0
11.5
11.5
mm
D4
Bore Diameter H11
142.5
142.5
mm
R1
Radius max.
2.0
2.0
mm
A
Step width min.
5
5
mm
NUT
Groove
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
MC
Scarper Ring Material
Turcon® M12
Turcon® T40
Turcon® T46
Zurcon® Z51
Zurcon® Z52
Zurcon® Z80
Turcon® M12
Turcon® T40
Turcon® T46
Zurcon® Z51
Zurcon® Z52
Zurcon® Z80
OM
O-Ring Material
NBR-70 Shore A
NBR-Low temp. 70 Shore A
FKM-70 Shore A
NBR-70 Shore A
NBR-Low temp. 70 Shore A
FKM-70 Shore A
AUS
Type
Recommended Range
Recommended Range
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청