Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
TV7405 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TV7405
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TV7405: Transmitter mit IO-Link; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); PN
DESCLONG
Langbeschreibung
Transmitter mit IO-Link; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 30 mm; Messbereich -50...150 °C; Druckfestigkeit 300 bar; G 1/2; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TV7405
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TV7-030CLER12-QFRVG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel