Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
TVD. - Breather caps with vacuum breaker valve
Lista materiałowa
Breather caps with vacuum breaker valve TVD.70-1 1/4-FKM-C7
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
d
G 1 1/4
DIM02
D
70 mm
DIM03
l
59 mm
DIM04
d1
33 mm
DIM05
d2
68.5 mm
DIM06
h
17 mm
WEIGHT
EBR.
80 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD