Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
TVD. - Breather caps with vacuum breaker valve
Спецификация
Breather caps with vacuum breaker valve TVD.70-1 1/4-FKM-C7
PARTNUMBER
Kод
DESCRIPTION
Oписание
DIM01
d
G 1 1/4
DIM02
D
70 mm
DIM03
l
59 mm
DIM04
d1
33 mm
DIM05
d2
68.5 mm
DIM06
h
17 mm
WEIGHT
B??
80 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре