Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
TVD. - Breather caps with vacuum breaker valve
Malzeme listesi
Breather caps with vacuum breaker valve TVD.70-1 1/4-FKM-C7
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
d
G 1 1/4
DIM02
D
70 mm
DIM03
L
59 mm
DIM04
d1
33 mm
DIM05
d2
68.5 mm
DIM06
h
17 mm
WEIGHT
EBR.
80 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir