目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS TW-S-D12-4,8X38 Befestiger für Fassadenplatten auf Holz
SFS
Rainscreen
Application Index
Third level fixing
Stainless steel fasteners for timber battens
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/third_level_fixing/edelstahl_holzbefestiger/tw_s.prj},{NB=SFS TW-S-D12-4,8X38},{CNSORDERNO=TW-S-D12-4,8X38},{MATNR=993093},{TYP=TW-S},{KOPF=D12},{DS=No},{TEXT1=Fastener to fix cladding panel to timber batten},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{KL=wood application},{VD=-},{MAT=A2},{L=38},{D1=12.0},{D2=4.8},{DW=0},{D3=3.3},{D4=4.25},{H=2.9},{GW=4.98}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TW-S - Befestiger für Fassadenplatten
Bill of material
SFS TW-S-D12-4,8X38 Befestiger für Fassadenplatten auf Holz
CNSORDERNO
Beschreibung
TW-S-D12-4,8X38
TW-S-D12-4,8X38
TYP
Typ
TW-S
KOPF
Kopfgeometrie
D12
D12
DS
Dichtscheibe Variante
No
No
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Befestiger für Fassadenplatten auf Holz
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
KL
Klemmbereich
wood application
MAT
Werkstoff
A2
L
Länge
38
38
mm
D1
Kopfdurchmesser
12.0
12.0
mm
D2
Durchmesser
4.8
mm
DW
Dichtscheibe Durchmesser
0
0
GW
Gewicht
4.98
4.98
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求