Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
TWIN 36 SRC FR - Twin thermoplastic polyurethane wheels with swivel stem bracket with front locking brake
Stückliste
369202
COD
Code
369202
D
Raddurchmesser
50 mm
F
Radbreite
18+18 mm
H
Bauhohe
71 mm
G
Plattenaussendurchmesser
52 mm
T
Glattzapfendurchmesser
M10 mm
FS
F Glattzapfenlänge
25 mm
E
Ausladung
25.5 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
83 mm
LC
Belastungsfähigkeit
140 daN
W
Gewicht
0.36 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung