Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
TWIN 36 SRC FR - Twin thermoplastic polyurethane wheels with swivel stem bracket with front locking brake
Bill of material
369202
COD
Code
369202
D
Wheel diameter
50 mm
F
Wheel width
18+18 mm
H
Overall height
71 mm
G
Plate diameter
52 mm
T
Stem diameter
M10 mm
FS
F Stem length
25 mm
E
Offset
25.5 mm
O
Swept radius
83 mm
LC
Load capacity
140 daN
W
Weight
0.36 kg
INFO
Technical description
Technical description
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)