Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
TWIN 36 SRFP - Twin thermoplastic polyurethane wheels with polyamide 6 center wheels for institutional applications swivel bolt hole brackets
Lista de materiales
363202
COD
Código
363202
D
Diametro rueda
50 mm
F
Ancho bandaje
18+18 mm
H
Altura total
71 mm
G
Diámetro platina
55 mm
C
Diámetro del taladro pasador
10 mm
E
Excentricidad
25.5 mm
LC
Capacidad de carga
140 daN
W
Peso
0.27 kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica