Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Vérins bitiges Série TWNC STD
Nomenclature
W1400500025
CODE
Rèfèrence
D
Diamètre
TYPE
Type
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
HUBST
Postion de la tige
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Postion de la tige
mm
cm
inch
ft
AC3
Accessoires pour li corp
AC4
Sonde gauche
AC5
Sonde droite
XV
Position de montage central
mm
MAT
Material
INFO
Catalogue
Catalogue
PL
mm
PL1
mm
A
mm
A1
mm
B
mm
CH1
mm
CH2
mm
CH3
mm
TG
mm
VA
4 mm
EE
mm
RT
mm
E
mm
L0
mm
BG
N
mm
P
mm
P1
mm
P2
mm
Q
mm
Q1
mm
C
mm
C1
mm
DD
D
F
mm
I
mm
K
mm
KK
S
mm
O
mm
V
mm
VD
mm
U
mm
G2
G3
WH
mm
G
G1
G4
-
H
mm
J
- mm
L
mm
L1
mm
M
mm
R
- mm
S1
- mm
T
mm
W
- mm
Z
- mm
CH
- mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés