카탈로그: Tata Steel
생성됨: 15.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Tata Steel
TX110/100 x 4800mmarchitecture300
Tata Steel
Tata Steel Construction
Catnic
Thermally Broken Lintels
Powered by
CAD모델 선택
{tata_steel/tata_steel_construction/catnic/thermally_broken_lintels/tx.prj},{NB=TX110/100 x 4800mmarchitecture300},{IDNR=},{PCX=TX110/100},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{SL=4800},{H=229},{WC=Cavity Wall},{OL=-},{C=110-125},{IL=-},{LD=Extra Heavy Duty},{X=104},{L=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
Tata Steel
Description
TX - Catnic Thermally Broken Lintels
Bill of material
TX110/100 x 4800mmarchitecture300
PC
Product Code
TX110/100 x 4800mm
TX110/100 x 4800mm
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
100
300
200
100
SL
Standard Lengths
4800
4800
H
Nominal height h
229
mm
WC
Wall Construction
Cavity Wall
OL
Outer Leaf
-
mm
C
Cavity
110-125
110-125
mm
IL
Inner Leaf
-
mm
LD
Loading Details
Extra Heavy Duty
L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청