Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
TXM1.16D_BPZ:TXM1.16D
Stückliste
TXM1.16D 16 I/O digital input module(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
TXM1.16D
SA700ID04
Produktmerkmal
TXM1.16D Digitales Eingangsmodul mit 16 E/A
SA700ID05
Breite
64.0 mm
SA700ID06
Tiefe
98.0 mm
SA700ID07
Höhe
77.5 mm
SA700ID08
Masse
0.199 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:TXM1.16D
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:TXM1.16D
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:TXM1.16D
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914040817
SA810ID10
Beschreibungstext
Digital-Eingangsmodul mit 16 Datenpunkten
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001599
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Feldbus, dezentr. Peripherie - digitales E/A-Modul
IFCEXPORT
IFCExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 37 00
OMNICLASS
OmniClass Titel
Elektrische Schalter
UNICLASSC
Pr_75_75_18_29
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen