967825-000
TE Connectivity
Connectors
Connector Backshells & Adapters_new
Ruggedized Backshells & Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/connector_backshellsadapters_new/ruggedized_backshells_and_adapters/967825_000.prj},{NB=967825-000},{PN=967825-000},{CONNECTORSHELLSIZE=28},{TEADAPTERCODE=18},{ADAPTERENTRYSIZE=10},{SALTSPRAYRESISTANCEHR=500},{SHA256=w2bpLUBJ4WmcEFgE0i5yLQIQhjrdgVlQUs+sjMCs0YA=},{INAME=9678252d000},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-967825-000.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
TXR18AB00-2810AI
Bill of material
967825-000
PN
Part Number
967825-000
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
967825-000
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
TXR18AB00-2810AI
ALIAS
Alias #
1-1197483-1
PLUGGABLEIOACCESSORYTYPE
Pluggable IO Accessory Type
Tinel-Lock Adapter
TERMINATIONDEVICETYPE
Termination Device Type
Side-Entry Tinel-Lock Ring, Tinel-Lock Adapter, Tinel-Lock Ring
CONNECTORSHELLSIZE
Connector Shell Size
28
TERMINATIONDEVICEINCLUDED
Termination Device Included
TR10AI
COLOR
Color
Olive Drab
BACKSHELLMATERIAL
Backshell Material
Aluminum
ADAPTERPLATINGMATERIAL
Adapter Plating Material
Cadmium (AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3)
TEADAPTERCODE
TE Adapter Code
18
ADAPTERENTRYSIZE
Adapter Entry Size
10
OVERBRAIDTERMINATION
Overbraid Termination
Tinel-Lock Ring
CABLEDIAMETERRANGE
Cable Diameter Range
7.9 - 12.7 mm [ .313 - .5 in ]
CABLEENTRYDIAMETER
Cable Entry Diameter
.2 - 15.9 mm [ .01 - .63 in ]
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
-65 - 175 C [ -85 - 347 F ]
SALTSPRAYRESISTANCEHR
Salt Spray Resistance
500
Hr
CONNECTORDETAILSPECIFICATIONNUMBER
Connector Detail Specification Number
AS31001, AS31011, AS31061, AS31071
CONNECTORGENERALSPECIFICATIONNUMBER
Connector General Specification Number
AS50151 Class A,E,F,R Less ENDBELL, Solder Contact
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청