Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
TXT - Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
TXT6
PN
Configuration Number
PNH
Part Number
CON
Configuration
GS
Gear Case Size
RA
Ratio
SR
Stages of Reduction
TYPE
Type of Reducer / Bushing
STYLE
Reducer Style
BORE
Bushing Bore Size
英寸
SK
Shaft Keyseat
英寸
MMO
Motor Mount Options
CFO
Cooling Fan Options
ASKO
Auxiliary Seal Kit Options
G
英寸
NEMA
NEMA Motor Frame
MME
Motor Mount E
英寸
RS
Reducer Size
AGC
AGMA Code
ACR
Actual Ratio
RBWT
Reducer Body Weight
BWT
Bushing Weight
A
英寸
B
英寸
C
英寸
D
英寸
E
英寸
F
英寸
H
英寸
J
英寸
K
英寸
L
英寸
M
英寸
N
英寸
O
英寸
P
英寸
Q
英寸
R
英寸
S
英寸
T
英寸
BSR
Min. Distance for Bushing Screw Removal
英寸
SH
Torque-Arm Shaft Diameter
英寸
SHKS
Torque-Arm Shaft Keyseat
英寸
MMA
Motor Mount A
0.0000 英寸
MMB
Motor Mount B
0.00 英寸
MMC
Motor Mount C
0.000 英寸
MMD
Motor Mount D
0.000000 英寸
MMF
Motor Mount F
0.00 英寸
MMG
Motor Mount G
0.00 英寸
MMH
Motor Mount H
0.00000 英寸
JSTUD
Motor Mount Stud
Not Available
MMJ
Motor Mount J
0.000 英寸
MMK
Motor Mount K
0.000000 英寸
MMWT
Motor Mount Weight
0.0
CFA
Cooling Fan A
0.00 英寸
CFB
Cooling Fan B
0.00 英寸
CFC
Cooling Fan C
0.000 英寸
CFD
Cooling Fan D
0.000 英寸
CFWT
Cooling Fan Weight
0
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型