Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 95
HELP_VARIABLE
Firma
COSMO
Beschreibung
Typ 21 KS - Kompaktheizkörper
Stückliste
Flachheizkoerper CN2150220
KBN
INFOWWW
Website
Website
ATTR1
Anschluss
4 x DN15 / 1/2"IG
ATTR2
Artikel-Gruppe
Flachheizkoerper
ATTR4
Ausfuehrung der Abdeckung
mit Abdeckung, abnehmbar
ATTR6
Bauform
mit Profil
ATTR7
Baureihe/Produktserie
kompakt
DESCRIPTION
Benennung
Flachheizkoerper
ATTR9
Farbe
verkehrsweiss (RAL 9016)
ATTR10
Gewicht
kg
ATTR11
Hoehe
mm
ATTR12
Laenge
mm
ATTR13
Montageart
Wandmontage
ATTR14
Nabenabstand
mm
ATTR15
Produkttyp/Modellnummer
ATTR17
Tiefe
80 mm
ATTR18
Typ
21 K
ATTR19
Werkstoff
Stahlblech
ATTR20
Waermeleistung(55/45-20°C)
W
ATTR21
Waermeleistung(70/55-20°C)
W
ATTR23
max.Betriebsdruck
10 bar
ATTR24
Kategoriesierung laut PDF
Kompaktheizkörper
ATTR25
Artikelbezeichnung 1
ATTR26
Gewinde Durchmesser
20.955
ATTR27
Werkstoff
Stahlblech
ATTR28
Wärmeleistung(55/45-20°C)
W
ATTR29
Wärmeleistung(70/55-20°C)
W
ATTR31
max.Betriebsdruck
10 bar
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models