Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 38
HELP_VARIABLE
Firma
COSMO
Beschreibung
Typ 22 K - Modernisierungs-Kompaktheizkörper Profil
Stückliste
Profilheizkörper CNA2255240
KBN
INFOWWW
Website
Website
ATTR1
Warengruppenbezeichnung
Flachheizkörper
ATTR2
Anschluss
4 x DN15 / 1/2"IG
ATTR3
Artikel-Gruppe
Flachheizkörper
ATTR5
Ausführung der Abdeckung
mit Abdeckung, abnehmbar
ATTR7
Bauform
kompakt, mit Profil
ATTR8
Baureihe/Produktserie
Austausch
DESCRIPTION
Benennung
Profilheizkörper
ATTR11
Farbe
verkehrsweiß
ATTR13
Gewicht
kg
ATTR14
Hersteller-Artikelnummer
ATTR15
Herstellername
COSMO
ATTR16
Höhe
mm
ATTR18
Länge
mm
ATTR20
Montageart
Wandmontage
ATTR21
Nabenabstand
mm
ATTR22
RAL-Nummer
9016
ATTR24
Suchkategorie
H
ATTR25
Tiefe
105 mm
ATTR26
Typ
22 K
ATTR27
Werkstoff
Stahlblech
ATTR28
Wärmeleistung(55/45-20°C)
W
ATTR29
Wärmeleistung(70/55-20°C)
W
ATTR31
max.Betriebsdruck
10 bar
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models