Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Type 12 Multi-Door Free-Standing with 3-Point Locking - Type 12 / 13 Panel Enclosures
Bill of material
8611214-12FS
PN
Part No.
DESC
Description
A
A - Height
86.00 英寸
AMM
A - Height
2184 mm
B
B - Width
英寸
BMM
B - Width
mm
C
C - Depth
14.00 英寸
CMM
C - Depth
356 mm
ES
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
英寸
ESMM
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
mm
DA
DA - Height - A Size
78.00 英寸
DAMM
DA - Height - A Size
1981 mm
EA
EA - Width - A Size
英寸
EAMM
EA - Width - A Size
mm
PAS
Panel A Size - Height x Width - DA x EA
英寸
PASMM
Panel A Size - Height x Width - DA x EA
mm
DB
DB - Height - B Size
78.00 英寸
DBMM
DB - Height - B Size
1981 mm
EB
EB - Width - B Size
70.00 英寸
EBMM
EB - Width - B Size
1778 mm
PBS
Panel B Size - Height x Width - DB x EB
78.00x70.00 英寸
PBSMM
Panel B Size - Height x Width - DB x EB
1981.00x1778.00 mm
G
Gauge
10
LOD
Level of Details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型