Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Type 4 Free-Standing - Type 4 Panel Enclosures
Bill of material
722518-4FS
PN
Part number
722518-4FS
A
A - Height
72 Pouce
AMM
A - Height
1829 mm
B
B - Width
mm
BMM
B - Width
635 mm
C
C - Depth
Pouce
CMM
C - Depth
457 mm
D
29.12 Pouce
DMM
D
740 mm
ABC
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
72.00 x 25.00 x 18.00 Pouce
ABCMM
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
1829 x 635 x 457 mm
LOD
Level of Details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés