Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Type EF/B
Bill of material
EF/B 26042_83361022
TYP
EF/B 26042
BESTNR
Order No.
83361022
FARBE
COLOR
Black
B1
92 mm
B2
76 mm
C
6.2 mm
D
16 mm
E
10 mm
H1
36 mm
H2
3.5 mm
T
32 mm
VPE
1 St.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)