Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Type EW-PP_S (narrow corrugation) - Cable protection conduit Murrflex
Bill of material
EW-PP-M20/P16S *_83201057
TYP
EW-PP-M20/P16S *
BESTNR
Order-No.
83201057
FARBE
Colour
black
ALPHA
Bending angle
°
A
Ø
16.6 mm
B
Ø
21.0 mm
RSTAT
R static
41.0 mm
RDYN
R dynamic
- mm
GEW
Weight
5.2 kg/100 m
VPE
50 m
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型