Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Type G-Metric - Split Taper Bushings
Bill of material
121169
PN
Part Number
BUSHING
Bushing Symbol
TYPE
Type
Type 1
BORE
Bore
mm
K
Keyseat
8x3.3 mm
L
32.544 mm
A
7.144 mm
E
25.400 mm
BL
Large end
41.275 mm
BS
Small end
39.878 mm
D
63.500 mm
M
50.800 mm
W
Widith
8 mm
G
3.175 mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
2 mm
FS
Size of Bolts
1/4-20 UNC
WEIGHT
Average Weight
0.8 lbs.
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
95 lbs-in
TP
Tapped holes
1/4 - 20 Zoll
S
Slot
2.032 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen