Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Type GSP 10/15 - Glide rail
Bill of material
111010260000
TYP
Type
Type GSP 10/15
BESTNR
Order No.
111010260000
L
Length
2000 mm
A
20 mm
B
25.0 mm
C
500.0 mm
D
Ø
6.2 mm
E
10 mm
F
15 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型