KYH060LL
NTN Corporation
Special Used Bearings
Super-light case shape ball bearing
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/special_used_bearings/super_light_case_sbb/type_h_angular_with_single_sealed_type.prj},{NB=KYH060LL},{SD=152.40},{D=171.45},{B=11.1},{C=0.4},{ORDER=KYH060LL},{CR=14.4},{COR=21.5},{CU=1.120},{CA=18.9},{COA=65.5},{CRF=1320},{CORF=2200},{CAF=1740},{COAF=6650},{MASS=0.331},{N=156.3},{P=166.7},{S=157.1},{K=164.4},{BD=161.925},{N1=158.496}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
NTN Corporation
Description
Type H-Angular,with single sealed type
Bill of material
KYH060LL
SD
Inside Diameter
152.40
152.40
mm
D
Outside Diameter
171.45
171.45
mm
B
Width
11.1
mm
C
Chamfer
0.4
mm
ORDER
Bearing No.
KYH060LL
KYH060LL
CR
Basic load ratings
14.4
14.4
kN
COR
Basic Static Load Ratings
21.5
21.5
kN
CU
Fatigue load limit
1.120
1.120
kN
CA
Basic load ratings
18.9
18.9
kgf
COA
Basic Static Load Ratings
65.5
65.5
kgf
MASS
mass
0.331
0.331
kg
N
Diameter
156.3
156.3
mm
P
Diameter
166.7
166.7
mm
S
Diameter
157.1
157.1
mm
K
Diameter
164.4
164.4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청