국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
KXJ060LL
NTN Corporation
Special Used Bearings
Super-light case shape ball bearing
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/special_used_bearings/super_light_case_sbb/type_j_four_point_contact_with_both_sealed_type.prj},{NB=KXJ060LL},{SD=152.40},{D=171.45},{B=12.7},{C=0.4},{ORDER=KXJ060LL},{CR=11.40},{COR=15.3},{CU=1.310},{CA=15.0},{COA=46.5},{CRF=1050},{CORF=1560},{CAF=1380},{COAF=4700},{MASS=0.367},{N=156.3},{P=166.7},{N1=158.496},{BD=161.925},{P1=164.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
NTN Corporation
Description
Type J-Four-Point Contact,with both sealed type
Bill of material
KXJ060LL
SD
Inside Diameter
152.40
152.40
mm
D
Outside Diameter
171.45
171.45
mm
B
Width
12.7
mm
C
Chamfer
0.4
mm
ORDER
Bearing No.
KXJ060LL
KXJ060LL
CR
Basic load ratings
11.40
11.40
kN
COR
Basic Static Load Ratings
15.3
15.3
kN
CU
Fatigue load limit
1.310
1.310
kN
CA
Basic load ratings
15.0
15.0
kgf
COA
Basic Static Load Ratings
46.5
46.5
kgf
MASS
mass
0.367
0.367
kg
N
Diameter
156.3
156.3
mm
P
Diameter
166.7
166.7
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청