Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Type Q1-Metric - Split Taper Bushings
Bill of material
471683
PN
Part Number
BUSHING
Bushing Symbol
TYPE
Type
BORE
Bore
mm
K
Keyseat
mm
L
63.500 mm
A
13.494 mm
E
50.006 mm
BL
Large end
73.025 mm
BS
Small end
70.249 mm
D
104.775 mm
M
85.725 mm
W
Widith
12.700 mm
G
5.556 mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
3 mm
FS
Size of Bolts
3/8-16 UNC
WEIGHT
Average Weight
3.5 lbs.
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
348 lbs-in
TP
Tapped holes
3/8 - 16 Pollici
S
Slot
2.032 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD