Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Type Q2-Metric - Split Taper Bushings
Bill of material
471722
PN
Part Number
471722
BUSHING
Bushing Symbol
Q2 x38MM-KW
TYPE
Type
Type 1
BORE
Bore
38 mm
K
Keyseat
10x3.3 mm
L
88.900 mm
A
13.494 mm
E
75.406 mm
BL
Large end
73.025 mm
BS
Small end
68.661 mm
D
104.775 mm
M
85.725 mm
W
Widith
12.700 mm
G
5.556 mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
3 mm
FS
Size of Bolts
3/8-16 UNC
WEIGHT
Average Weight
4.5 lbs.
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
348 lbs-in
D1
Depth
3.300 mm
TP
Tapped holes
3/8 - 16 Pouce
S
Slot
2.032 mm
NDM
9.525 mm
W1
10.000 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés