KXA047
NTN Corporation
Special Used Bearings
Super-light case shape ball bearing
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/special_used_bearings/super_light_case_sbb/type_s_type_a_four_point_contact.prj},{NB=KXA047},{SD=120.65},{D=133.350},{B=6.350},{C=0.6},{ORDER=KXA047},{CR=5.85},{COR=7.95},{CU=0.765},{CA=7.70},{COA=24.10},{CRF=540},{CORF=810},{CAF=710},{COAF=2450},{MASS=0.104},{J=125.4},{K=128.6},{L=127.0000},{RB=1.905},{DB=2.540},{R=4.810},{DB2=1.452},{DB3=2.516}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
NTN Corporation
Description
Type S,Type A-Four-Point Contact
Bill of material
KXA047
SD
Inside Diameter
120.65
120.65
mm
D
Outside Diameter
133.350
133.350
mm
B
Width
6.350
6.350
mm
C
chamfer
0.6
0.6
mm
ORDER
Bearing No.
KXA047
KXA047
CR
Basic load ratings
5.85
5.85
kN
COR
Basic Static Load Ratings
7.95
7.95
kN
CU
Fatigue load limit
0.765
0.765
kN
CA
Basic load ratings
7.70
7.70
kN
COA
Basic Static Load Ratings
24.10
24.10
kN
MASS
mass
0.104
0.104
kg
J
Diameter
125.4
125.4
mm
K
Diameter
128.6
128.6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청