您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English (United States)
TWVS00500-N6T50
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
V-Ring®
Type S
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/v-ring/vr_s/v_ring_s_asmtab.prj},{NB=TWVS00500-N6T5048 (011)},{IDNR=},{PARTNO=TWVS00500},{D1=48},{D1X=48-53},{D=45},{NUT=0},{MC=N6T50},{C=5},{A=9.5},{B=13.0},{B1=11.0},{BB1=11.0},{BMIN=10.0},{BMAX=12.0},{FORSHEDA=V-50S},{PPATH=v_ring_s_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Type S - V Ring
Bill of material
TWVS00500-N6T50
PARTNO
Part-No.
TWVS00500
TWVS00500
D1
For shaft diameter
mm
Enter value for D1
For shaft diameter
mm
cm
inch
ft
確定
D1X
For shaft diameter
48-53
48-53
mm
D
Inside diameter
45
45
mm
NUT
Groove
without groove
with groove
without groove
with groove
MC
Seal ring material
N6T50
N7T50
N6T5C
H7T50
CDT50
E7T50
VDT50
N6T50
N7T50
N6T5C
H7T50
CDT50
E7T50
VDT50
C
Height of crosssection
5
5
mm
A
Dimension
9.5
9.5
mm
B
Free width
13.0
13.0
mm
D2
max. Diameter
50.000
50.000
mm
D3
min. Diameter
63.000
63.000
mm
B1
Fitted width
mm
Enter value for B1
Fitted width
mm
cm
inch
ft
確定
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求