국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: ATEK Antriebstechnik
생성됨: 22.03.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ATEK Antriebstechnik
ATEK VLM 140 6:1 A0-1.1-154/0000 DS 100LA-6/00-5
ATEK Antriebstechnik
Gear Motors
Powered by
CAD모델 선택
{atek/4_gear_motors/4_typ_vlm_asmtab.prj},{NB=VLM1406:1A0-1.1-154/0000DS100LA-6/00-5(-)},{TYP=VLM},{GR=140},{UB=6:1},{P1=1.5},{N2=154},{BA=A0},{BS=1},{EB=1},{AF=0000},{KK=5},{MA=-},{INFO=PDF (Online)},{A=140.000},{L1=82.000},{L1L=85.000},{L2=128.000},{L4=50.000},{L5=45.000},{GRID=110.000},{D1=135.000},{D2=90.000},{D31=40.000},{D32=50.000},{D4=32.000},{DRM=M12},{DRMD=12.000},{S1=3.000},{T1=3.000},{S2=3.000},{R=1.500},{MGRD=10.000},{MGRL=20.000},{MVD=10.000},{MVL=15.000},{KDM=8.376},{RASTER=110.000},{PPATH=../1_bevel_gearbox/assemblies/4_typ_vlm_asmtpl.prj},{DFLX=160,200,250},{MSX='090S','090L','100/112','132S','132M'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
ATEK Antriebstechnik
Description
Type VLM - Bevel Gearboxes
Bill of material
ATEK VLM 140 6:1 A0-1.1-154/0000 DS 100LA-6/00-5
CNSORDERNO
Order number
VLM 140 6:1 A0-1.1-154/0000 DS 100LA-6/00-5
VLM 140 6:1 A0-1.1-154/0000 DS 100LA-6/00-5
TYP
Gearbox type
VLM
GR
Housing-Edge length
140
140
UB
Transmission Ratio
6:1
6:1
P1
permissible rated input power
1.500
2.200
3.000
4.000
5.500
7.500
9.000
1.500
2.200
3.000
4.000
5.500
7.500
9.000
kW
N2
Low-speed shaft
154.000
140.000
117.000
154.000
140.000
117.000
1/min
BA
select the model
A0 ✔
A0
A0
F0
F0
B0
B0
C0
C0
D0
D0
G0
G0
H0
H0
J0
J0
E0N0
E0N0
K0N0
K0N0
E0K5
E0K5
K0K5
K0K5
E0K6
E0K6
K0K6
K0K6
E0S5
E0S5
K0S5
K0S5
E0S6
E0S6
K0S6
K0S6
BS
Mounting Side
1 ✔
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5G
5G
6
6
6G
6G
9
9
9G
9G
0
0
EB
downward-facing side
1 ✔
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
9
9
AF
select the design
Standard
without feather keyway
Standard
without feather keyway
KK
Position of terminal box
5.000
2.000
6.000
1.000
5.000
2.000
6.000
1.000
MA
Brake motors design
without
low braking torque
high braking torque
without
low braking torque
high braking torque
BM
Braking Torques
-
Nm
MOTOR
Motor Design
100LA-6
100LA-6
INFO
PDF Info
PDF (Online)
DFL
Flange diameter
200.0
200.0
mm
T2
Effective output torque
88.37
88.37
Nm
T2N
permissible rated output torque
113.00
113.00
Nm
T2MAX
max. permissible output torque
200
200
Nm
FRN1
permissible radial force at high-speed shaft
870
870
N
FAN1
permissible axial force at high-speed shaft
435
435
N
FRN2
permissible radial force at slow speed shaft
2500
2500
N
FAN2
permissible axial force at slow speed shaft
1250
1250
N
MM
Moments of Inertia
upon request
kgcm^2
CNSMASS
Getriebemasse
auf Anfrage
kg
G
Diameter
210.0
210.0
mm
Q
Length
301.0
301.0
mm
GL
Length
155.0
155.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청