Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 22
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
TZ-79 - Toftejorg TZ-79 Rotary Jet Head
Bill of material
TE22D13206
IDNR
Order Code
INFO
Product Specification
Data Sheet
PRODUCT
Description
CONFIG
Configuration
BAR
Recommended Pressure
5 barg
FLOW
Flow Rate
m3/h
ICT
Inlet Connection Type
Thread
ICN
Inlet Connection Norm
ICS
Inlet Connection Size
2"
POLYMER
mm
ATEX
A
Height
356 mm
B
Distance
220 mm
D
Length
268 mm
E
Distance
98 mm
F
Distance
195 mm
G
Diameter
280 mm
H
Diameter
343 mm
J
Diameter
232 mm
IDNRPIC
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)