Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
UA - Magnum Round Tread Polyurethane on Alum. Core (to 1200 lb/ea)
Bill of material
UA062280880A
PN
Part No.
DIA
Wheel Diameter
Zoll
WIDTH
Tread Width
2
HARD
Hardness
CAP
Capacity
lbs.
HUB
Hub Length
2-7/16
BORE
Bore ID
1-9/16 Zoll
BEARING
Bearing ID
1/2 Zoll
WEIGHT
Weight
lbs.
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Maximum
-40°F to +180°F
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen